Volver a la vista general

Rendimiento máximo para su visualización – con Visu+

Instalaciones más grandes, sincronización más rápida, ciclos de producto más cortos –las tendencias en la automatización precisan interfaces potentes para operar y monitorizar–. Visu+ es el software de visualización para todos los campos de aplicación de la monitorización y del control de instalaciones. Para ello ofrece una funcionalidad completa SCADA y está abierto a todas las clases de control. Visu+ funciona en todos los aparatos HMI o en PCs industriales.

Observar con mayor eficiencia con gráficos

Monitorización clara y eficiente –gracias a un software con una operación intuitiva–

Monitorización clara y eficiente –gracias a un software con una operación intuitiva–

Con Visu+ puede ampliar la monitorización para representar tendencias o ajustar alarmas. Además, puede registrar y protocolizar los datos de servicio y comunicarse con bases de datos o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). El software también ofrece funciones útiles de automatización:

Fácil manejo

  • Interfaz de desarrollo clara e intuitiva
  • Selección rápida de los elementos de visualización arrastrando y soltando
  • Se han integrado extensas bibliotecas de objetos para diferentes sectores

Acceso desde cualquier parte del mundo

  • Acceso a escala mundial a instalaciones gracias a su compatibilidad con Internet
  • Se puede acceder a los datos por Web Client, por ejemplo, a través de un teléfono móvil

La más alta seguridad

  • Codificación de datos mediante un algoritmo integrado
  • La gestión de contraseñas y usuarios (Password User Management) supervisa y controla los accesos locales y externos

Flujo continuo de información

  • Integración sencilla a las bases de datos existentes e integración en los sistemas ERP
  • Certificación de calidad gracias al seguimiento detallado de los lotes individuales

Numerosos campos de aplicación

  • Visu+ funciona en plataformas pequeñas ARM o en sistemas de servidores de multiprocesador
  • Visu+ es adecuado como sistema completo SCADA para la sala de control o para el terminal Windows-CE directamente en la máquina

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020