PC de panel

PC de panel

Multitalentos con visión de futuro

Los PC de panel combinan las ventajas de un PC industrial moderno con las funciones de operación y monitorización de un monitor táctil.

Regresar a PC industriales

Categorías

Buscar en PC de panel

Mostrar todos los productos de esta categoría

Benefíciese de la combinación inteligente de un PC industrial y un monitor táctil: gracias a la parte frontal robusta con protección IP65, los PC de panel son ideales para el montaje en el armario de control. Estos constituyen una potente plataforma para controlar, programar, manejar o monitorizar máquinas e instalaciones.

Sus ventajas

  • Adecuados para todas las instalaciones con los tamaños de pantalla de 7" a 24" y los formatos 4:3 o 16:9
  • Pantallas táctiles proyectivas-capacitivas o analógicas-resistivas para diferentes campos de aplicación
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación: con procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de última generación
  • Elevada disponibilidad del sistema mediante una estructura apta para entornos industriales sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
  • Sistemas operativos para cualquier aplicación: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 o Windows® 10 IoT Enterprise
  • Ampliables de manera flexible mediante ranuras PCI y PCIe opcionales
  • Mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes fácilmente accesibles

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020