El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cajas para electrónica modulares BC

Cajas para electrónica modulares BC para la automatización de edificios

Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para carril para el armario de control convencen por su diseño moderno, las pantallas táctiles opcionales y los teclados de membrana, una tecnología de conexión para placa de circuito impreso versátil y conectores de bus para carril de 8 o 16 polos. Las cajas para electrónica resultan adecuadas para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880 o para el montaje mural.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a la libre elección de la tecnología de conexión para placa de circuito impreso y a las diferentes anchuras de 17,8 mm a 161,6 mm
  • Medidas de la caja y de montaje conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Cambio del módulo sin soltar la unión gracias al conector HBUS de 8 o 16 polos para la comunicación de módulos en serie y paralela
  • Libertad en el desarrollo de equipos gracias a la instalación de placas de circuito impreso en tres direcciones espaciales, así como disipadores de calor pasivos opcionales y simulación térmica para una disipación de calor óptima
  • Óptima adaptación a los requisitos de los equipos gracias a distintas variantes de tapa, pantallas táctiles integradas y teclados de membrana opcionales de libre diseño
Muestra gratuita
Pruebe las cajas de la serie BC

¿Desea probar cajas de la serie BC para la automatización de edificios? – Pida ahora su paquete de muestras personal. Recibirá asesoramiento competente sobre el empleo preciso en su aplicación. Tenga en cuenta que solo enviamos estas valiosas muestras a contactos de empresa.

Solicitar muestras ahora
Cajas de la serie BC modular en una aplicación de armario de control

Nuevos productos

Cajas para electrónica con simulación térmica
Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8
Partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular

Cajas para electrónica con simulación térmica

Perfectamente optimizadas para la potencia máxima

Maximice la densidad de potencia de sus cajas para electrónica con soluciones de refrigeración pasiva y diseños de placas de circuito impreso optimizados térmicamente: desde la configuración y las simulaciones térmicas exhaustivas hasta la implementación, ideal para aplicaciones miniaturizadas y de alto rendimiento.

Características principales

  • Material: aluminio
  • Superficie: anodizado natural
  • Topología del disipador de calor: perfil extruido (BC) / disipador de calor y perfil extruido (ME-IO)
  • Altura máxima del componente: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Anchura del disipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Sus ventajas

  • Sistemas de refrigeración integrados eficientes gracias a disipadores de calor y cajas combinables de forma flexible para una refrigeración óptima
  • Integración perfecta gracias a soluciones pasivas personalizadas: perfecta adaptación mecánica y térmica
  • Servicio integral, desde la configuración online hasta las simulaciones térmicas y la integración
  • Ocupación de espacio mínima gracias a la refrigeración que ahorra espacio para una densidad de potencia y aprovechamiento del espacio máximos

Bornas para placa de circuito impreso push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Por primera vez se ofrecen bornas para placa de circuito impreso push-in para el BC 17,8 (1 unidad de división). Con las bornas para placa de circuito impreso de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5 podrá realizar aplicaciones preparadas para el futuro en la automatización de edificios con hasta 16 polos por módulo.

Características principales

  • Hasta 16 polos en una anchura de 17,8 mm (1 unidad de división)
  • Corrientes hasta 22 A
  • Bornas para placa de circuito impreso de 3 y 4 polos combinables en una parte superior
  • Secciones de cable hasta 1,5 mm² (FKDSO 1,5) y 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Paso de 3,5 mm (FKDSO 1,5) y 5 mm (FKDSO 2,5)

Sus ventajas

  • Sistema de cajas y conexiones adaptadas entre sí para un desarrollo de los equipos más rápido
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Disposición de la borna en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril DIN
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo

Partes superiores configurables para la conexión push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Con las nuevas partes superiores de las cajas de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure su solución de caja personalizada equipada con bornas para placa de circuito impreso push-in de las series SPT-THR.

Características principales

  • Cajas para carril DIN para uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Anchuras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm y 161,6 mm
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Hasta 24 polos de 1,5 mm² por módulo de la caja
  • Hasta 8 polos de 2,5 mm² por módulo de la caja
  • Preparadas para el uso del bus KNX

Sus ventajas

  • Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de los equipos y la protección óptima de la electrónica
  • Configuración personalizada en cada módulo de la caja para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
  • Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo

Configurador de cajas para electrónica BC para la automatización de edificios

Configurador de cajas para electrónica para la automatización de edificios

¿Necesita equipos electrónicos para aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios? – Con el configurador puede diseñar su solución personalizada de caja BC. Tiene disponibles los tamaños de caja en diseños conforme a la norma DIN 43880 entre 35,6 y 161,6 mm de anchura. También puede beneficiarse de la versátil tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Los elementos de mando, como pantallas táctiles y teclados, así como los conectores de bus para carril DIN, aumentan la flexibilidad.

Principales innovaciones


Disipadores de calor y simuladores térmicos para cajas para electrónica

Fuera el calor. Dentro la potencia. Refrigeración optimizada para cajas para electrónica BC

Maximice la densidad de potencia de sus equipos con soluciones de refrigeración pasivas y diseños de placas de circuito impreso optimizadas térmicamente en cajas para electrónica BC: desde la configuración y simulaciones térmicas exhaustivas hasta la implementación, ideales para el uso en distribuidores de instalación y armarios de control en la automatización de edificios.

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Una persona con distintos componentes de la serie de cajas BC modular

Tecnología de conexión push-in para cajas para la automatización de edificios

Con las cajas para carril DIN de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo con la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Cada módulo de la caja puede configurarse de forma personalizada para responder con la máxima flexibilidad a todos los requisitos de los equipos; por ejemplo, para adaptarla a las conexiones push-in con bornas para placa de circuito impreso de las series SPT-THR 1,5 y SPT-THR 2,5 o con tres profundidades de conexión predefinidas. De este modo, puede combinarse de forma óptima el espacio para la electrónica y la tecnología de conexión. La tapa de la caja con pantalla táctil o el teclado de membrana, así como un conector de bus para carril DIN de 8 y 16 polos completan nuestro programa de cajas para la automatización de edificios.

Cajas de la serie BC para la automatización de edificios de un vistazo


Mapa de imágenes interactivo: Módulo con caja para electrónica de la serie BC modular
Conectores de bus para carril DIN
Los conectores de bus para carril DIN de 8 o 16 polos permiten una comunicación de módulos eficiente entre sí.
Conectores de bus para carril DIN
Dimensiones de la caja normalizadas
Las cajas de la serie BC cumplen la norma DIN EN 43880.
Dimensiones de la caja normalizadas
Tapas de caja con pantallas y teclados de membrana
Tapas de caja con pantallas integradas y teclados de membrana opcionales para soluciones de visualización y mando modernas
Tapas de caja con pantallas y teclados de membrana
Gran selección de conexiones para placas de circuito impreso adecuadas
Utilice nuestra gran selección de conexiones para placas de circuito impreso adecuadas para el desarrollo de sus equipos.
Gran selección de conexiones para placas de circuito impreso adecuadas
Distintas anchuras
Las cajas están disponibles en distintas anchuras de 17,8 a 161,6 mm.
Distintas anchuras
Espacio de montaje configurable
El espacio de montaje puede configurarse. De este modo, podrá adaptarlo de forma óptima a la tecnología de conexión.
Espacio de montaje configurable
Disipadores de calor
Disipadores de calor pasivos con simulación térmica incluida para una disipación del calor fiable.
Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Disipadores de calor
Vista en 3D

Vista 360º de la caja BC modular

La serie BC modular para aplicaciones en la automatización de edificios impresiona por su gran cantidad de variantes compuestas por diferentes tapas, pantallas táctiles o teclados de membrana de libre diseño. Convénzase usted mismo de la versatilidad de estas cajas para carril en la vista 3D adyacente.

Cajas de la serie BC modular para la automatización de edificios

Con características como pantallas táctiles, teclados de membrana, conectores de bus para carril y tecnología de conexión push-in, las cajas de la serie modular BC son óptimas para su uso en la automatización de edificios. El configurador online y nuestros excelentes servicios también le facilitan la personalización de su solución de cajas.

Sus valores añadidos detallados Diseño inteligente con tecnología de conexión push-in

Componentes individuales de una caja de la serie modular BC
Dos personas configurando una caja BC
Cajas de la serie modular BC con conexión push-in para el montaje de conductores
Placa de circuito impreso con electrónica en proceso de soldadura THR
Componentes individuales de una caja de la serie modular BC

Sistema de cajas y conexión adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos

Las cajas para electrónica de la serie BC modular son la primera elección para la automatización de edificios. Como desarrollador de equipos ahorrará un tiempo muy valioso, ya que el diseño de las partes superiores configurables ya está adaptado a la perfección a las bornas para placa de circuito impreso push-in de la serie SPT-THR. Mediante la tapa de la caja con pantalla táctil integrada y teclado de membrana también pueden implementarse soluciones de visualización y mando sin gran esfuerzo.

Dos personas configurando una caja BC

Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios

Las cajas para electrónica de la serie BC modular son tan diversas como las aplicaciones en la automatización de edificios. Cada módulo de la caja se puede configurar de forma personalizada. Además, puede adaptar de forma flexible los teclados de membrana mediante un configurador online. Elija la forma, el color y la impresión según sus deseos.

Cajas de la serie modular BC con conexión push-in para el montaje de conductores

Bornas para placa de circuito impreso push-in para un cómodo manejo frontal y para ahorrar tiempo de instalación

Las cajas modulares de la serie BC no solo ofrecen funciones inteligentes para los desarrolladores de equipos. También convencen a los instaladores. La conexión push-in en el lado frontal permite un cableado confortable y sin herramientas y proporciona un contacto duradero y seguro contra vibraciones. Esto facilita el trabajo de los instaladores y les ayuda a evitar errores de cableado.

Placa de circuito impreso con electrónica en proceso de soldadura THR

Tecnología de conexión para el montaje en placa de circuito impreso automatizado

En las cajas para electrónica de la comunicación de edificios se utilizan bornas para placa de circuito impreso de las series SPT-THR. Estas son adecuadas tanto para procesos de soldadura por ola como por reflujo. La soldadura por reflujo combina las conexiones soldadas, especialmente estables desde el punto de vista mecánico, con los procesos de producción eficientemente automatizados del montaje superficial. De este forma, logrará una calidad óptima y al mismo tiempo una alta eficiencia del proceso.

FAQ sobre los disipadores de calor pasivos opcionales

Disipadores de calor específicos para el cliente para cajas para electrónica de la serie ICS
Vista detallada de la caja para electrónica ICS 50 con disipador de calor
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS
Diagrama de la caja para electrónica ICS50-B122X98-V-V-7035
Disipadores de calor específicos para el cliente para cajas para electrónica de la serie ICS

Actualmente hay disipadores de calor disponibles para las series de cajas ICS (Industrial Case System, para el carril DIN) y UCS (Universal Case System, para uso en exteriores).

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Vista detallada de la caja para electrónica ICS 50 con disipador de calor

La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS

La temperatura máxima es un factor que ejerce una influencia particularmente elevada en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS

Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la caja son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Diagrama de la caja para electrónica ICS50-B122X98-V-V-7035

Para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno, los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la caja correspondiente. La pendiente de las rectas describe la conductancia térmica del sistema. Los casos representados difieren, por un lado, en el calentamiento de toda la superficie y el calentamiento de un hotspot de 20 x 20 mm y, por otro, en una placa de circuito impreso instalada en la caja y una sin caja.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos

Instrucciones de montaje para cajas para electrónica de la serie BC

El montaje de la caja BC es rápido y sencillo gracias a su diseño modular. Tiene la opción de integrar una amplia gama de tecnología de conexión para placa de circuito impreso y de tapas de caja. Como base se utiliza la parte inferior de la caja normalizada.

Ejemplos de aplicaciones


Cajas para electrónica de la serie BC modular en una aplicación
Despiece de una caja de la serie BC para ordenadores Raspberry Pi
Caja para electrónica con aplicación USB-HDMI
Cajas para electrónica de la serie BC modular en una aplicación

El sistema de cajas BC de Phoenix Contact sirve como embalaje funcional para su controlador de energía. El equipo controla, interconecta y monitoriza con ello plantas de cogeneración. En el concepto de caja modular del controlador de energía, el conector de bus para carril DIN juega un papel importante.

Más información sobre esta aplicación
Despiece de una caja de la serie BC para ordenadores Raspberry Pi

Las cajas para electrónica de las series RPI-BC son aptas para la integración del ordenador Raspberry Pi. Las cajas RPI-BC se han diseñado según DIN 43880 y pueden fijarse sobre carriles DIN o en la pared. Las interfaces opcionales permiten una sencilla ampliación de funciones del ordenador monoplaca integrado.

Caja para electrónica con aplicación USB-HDMI

Sistema de control con distintas conexiones: ponga en marcha fácilmente los equipos gracias a interfaces de servicio como USB y HDMI.

La serie BC: el sistema de caja ideal para edificios inteligentes

Distribuya la energía y los datos a través del conector de bus para carril de 8 o 16 polos. Utilice el espacio de cableado configurable de forma flexible para incluir más conexiones o más electrónica. Las placas de circuito impreso pueden colocarse de forma variable para conseguir un espacio óptimo para su electrónica.

Automatización de edificios orientada al futuro con cajas de la serie BC

Cajas para electrónica con tecnologías de conexión versátiles
Caja con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Diferentes variantes de tapa de las cajas para electrónica BC
Conexión de equipos mediante conectores de bus para carril
Indicadores de señales ópticos
Cajas para electrónica con tecnologías de conexión versátiles

Nueva definición de la flexibilidad con la innovadora parte superior modular: decida en qué puntos necesita mucho espacio de construcción. Esto le permite diseñar la parte superior de la caja y adaptarla a la aplicación. La caja se adapta a sus deseos de diseño. La integración a medida de distintas tecnologías de conexión funciona sin problemas. La geometría de la caja conforme a la normativa según DIN 43880 es ideal para el montaje de equipos en el distribuidor de instalación.

Caja con tecnología de conexión para placa de circuito impreso

Para la versatilidad de la serie BC es decisiva la libre elección de la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Para hacerla posible, las cajas para componentes de instalación ofrecen diferentes espacios de sujeción:

  • BC...U11 con espacio de montaje pequeño para conexiones para placas de circuito impreso: ideal para la tecnología de conexión de la familia COMBICON compact

  • BC...U22 con espacio de montaje grande para conexiones para placas de circuito impreso: para tecnologías de conexión clásicas o conectores para datos

Diferentes variantes de tapa de las cajas para electrónica BC

La versatilidad, concepto central de la serie BC, también caracteriza el diseño de la tapa. No importa cuáles sean los requisitos de su equipo, la tapa está disponible en versión transparente o en gris, y puede sellarse. Puede abrirse con la mano y, gracias a la placa de plástico alojada en la parte trasera, es ideal para la integración de pantallas o elementos de control.

Conexión de equipos mediante conectores de bus para carril

Le permiten una conexión rápida y sencilla de sus módulos. El conector de bus es la clave para un diseño inteligente del equipo:

  • Es posible enviar datos y energía en serie o en paralelo (4 x ‍Power, 2 x en serie, 10 x en paralelo)

  • Instalación sencilla de módulos, la red no se disuelve al reemplazar los módulos, se precisa poco cableado

  • 16 contactos dorados para una alta conductividad

Indicadores de señales ópticos

Las guías de luz HS LC para cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones y adaptadas de forma óptima a las mismas. Además, las guías de luz poseen una resistencia a descargas electrostáticas.

Las espigas a presión permiten un montaje sencillo en la placa de circuito impreso. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesamiento necesario de la caja para electrónica.

Kits para nuevos desarrollos y posibilidad de combinación con otras series


Kit para nuevos desarrollos
Kit para nuevos desarrollos RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi
Caja para la integración de un ordenador Raspberry Pi
Kit para nuevos desarrollos

Utilice nuestros kits para nuevos desarrollos para desarrollar rápidamente sus prototipos y equipos de preserie. Los kits incluyen soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada y placas de circuito perforadas adecuadas. Con conectores de bus específicos pueden realizarse sistemas de equipos completos.

Componga en la tienda su kit para nuevos desarrollos y empiece directamente con el desarrollo de su equipo.

Kit para nuevos desarrollos RPI-BC para ordenadores Raspberry Pi

Las cajas para carril DIN RPI-BC se han diseñado especialmente para alojar ordenadores Raspberry Pi. También pueden combinarse con el conector de bus para carril DIN HBUS y los kits para nuevos desarrollos de la serie SC. En la caja se pueden incorporar otras placas de circuito impreso, además de la placa Raspberry Pi. De esta forma, se integran componentes y circuitos adicionales.

  • Anchura: 107,6 mm
  • Apropiada para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Son posibles el montaje mural y el montaje sobre carril DIN.

Caja para la integración de un ordenador Raspberry Pi

La serie BC también es excelente para integrar los miniordenadores Raspberry Pi. La serie RPI-BC de cajas para carril DIN está diseñada para alojar ordenadores Raspberry Pi y aprovecha también plenamente en estas aplicaciones todos los puntos fuertes y las ventajas de la serie BC.

Ir a las cajas para electrónica para aplicaciones Raspberry Pi
E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.