HMIs y PCs industriales para la zona Ex

HMIs y PCs industriales para la zona Ex

Equipos de mando con protección Ex

PCs industriales robustos, desarrollados para su uso en entornos con peligro de explosión.

Regresar a HMIs y PCs industriales

Categorías

Buscar en HMIs y PCs industriales para la zona Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros equipos con las homologaciones IECEx y ​ATEX​ zona 2/22 se han desarrollado especialmente para su uso en zonas Ex. Los Box-PCs y PCs de panel para la zona Ex están disponibles con diferentes clases de potencia. Los PC​s de panel robustos disponen de pantallas panorámicas con tecnología ​táctil PCAP.

Sus ventajas

  • Elevada disponibilidad del sistema mediante una estructura apta para entornos industriales sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
  • Homologaciones para el empleo en zonas Ex de la zona 2/22 sin medidas adicionales
  • Al no ser necesario modificar los tamaños de pantalla ni los formatos se pueden integrar de forma sencilla en las aplicaciones existentes
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación: con procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron® o Core™ i de última generación
  • Configuración flexible con las diferentes variantes de equipamiento

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020