Conectores de conexión rápida

Conectores de conexión rápida

Conectar de forma confortable

Ligeros, confortables y apantallados: los conectores de conexión rápida permiten un cableado claro en el entorno industrial.

Regresar a Tecnología de instalación

Categorías

Buscar en Conectores de conexión rápida

Mostrar todos los productos de esta categoría

Se ha impuesto una idea: los conectores D-SUB puede conectarlos rápidamente en condiciones de campo sin herramientas para soldar o engastar. Puede elegir entre conexión por tornillo, por resorte de tracción y por desplazamiento de aislante. Las construcciones con distintos ángulos del prensaestopas y diversos números de polos completan el amplio programa de productos.

Sus ventajas

  • Fácil montaje gracias a las tecnologías de conexión confortables
  • Alta compatibilidad EMC mediante cajas metalizadas
  • Prensaestopas flexible en las variantes de 35° gracias a las unidades de conexión reversibles
  • Amplio programa de productos: construcciones con distintos números de polos y ángulos del prensaestopas

Combinar grados de protección de forma sencilla y segura

Conector de conexión rápida M12 para PROFIBUS y CANopen  

Los conectores de bus de campo con interfaz D-SUB y M12 sirven como adaptadores entre la zona interior y exterior

Los conectores de bus de campo para PROFIBUS y CANopen combinan la conexión D-SUB usual en IP20 con el conector M12 que desde hace tiempo se ha impuesto en los componentes IP65.

Gracias a las distintas entradas de cable, los conectores de conexión rápida M12 permiten un uso versátil. La novedosa caja totalmente encapsulada ofrece la máxima protección mecánica con un peso comparativamente bajo. En este sentido, los productos pueden utilizarse de forma ideal en aplicaciones con muchas vibraciones sin poner en peligro los caros componentes.

La conexión SPEEDCON M12 permite un bloqueo sin fallos con solo un giro. De este modo, los componentes terminados se montan con gran rapidez.

Conexión rápida para todos los participantes PROFIBUS

Conectores de conexión PROFIBUS de 90°  

Conectores de conexión PROFIBUS de 90°

Especialmente para el uso en sistemas PROFIBUS, hemos diseñado conectores de conexión rápida en distintas variantes. Con ello, podrá conectar cables de bus de entrada y de salida cómoda y rápidamente. La gama de productos comprende conectores de conexión rápida para cualquier aplicación PROFIBUS:

  • prensaestopas acodados de 35° y 90°
  • prensaestopas axiales
  • interfaz de programación adicional
  • resistencias de cierre integradas conectables

Los conectores puede utilizarlos tanto en cables PROFIBUS con conductores de cobre rígidos como flexibles. La resistencia de cierre ya está integrada en todos los modelos. Ponga en servicio cómodamente la resistencia de cierre desde el exterior mediante un conmutador deslizante.

Conectores universales para todos los requisitos

Conectores de conexión rápida de la familia SUBCON  

Conectores de conexión rápida de la familia SUBCON

Siga siendo flexible: con los conectores universales de la familia SUBCON no estará vinculado a un sistema. Incluso para protocolos desarrollados por usted mismo, recibirá una conexión confortable sin necesidad de soldar ni engastar.

Phoenix Contact ofrece variantes con 9, 15 o 25 contactos para todas las interfaces usuales como  RS-232/422/485, TTY y muchas más.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020