Cableado para la industria ferroviaria

Cableado para la industria ferroviaria

Conectores para vehículos ferroviarios

Mediante una selección especial de los materiales, nuestros productos resultan adecuados para los elevados requisitos de la industria ferroviaria.

Regresar a Cableado para aplicaciones especiales

Categorías

Buscar en Cableado para la industria ferroviaria

Mostrar todos los productos de esta categoría

En la zona de la estación de tren, para tareas de control o dentro de vehículos ferroviarios: nuestros componentes para cableado se pueden utilizar de forma flexible en la industria ferroviaria.

Sus ventajas

  • Uso flexible: los productos adecuados para todos los sectores de la industria ferroviaria
  • Seguridad gracias al carácter retardador de llama: selección de materiales especial para plásticos en conectores y cables
  • Bloqueo seguro gracias al freno de vibración especial
  • Resistencia a las influencias de la temperatura: probados para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
  • Transmisión fiable de señales: blindaje de 360° en entornos con carga electromagnética

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

Servicio

Conectores M12 Push-Pull

Conexión segura con facilidad.