Homologación
Conector enchufable RJ45, IP20, CAT5e, 4 polos, VARAN con técnica de conexión rápida QUICKON, para conductores de 1 y 7 hilos AWG 26 ... 23, para diámetro de cable 4,5 mm ... 8,0 mm, color: gris
Inserto de hembras RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 8, material: Fibra de vidrio, PBT, tipo de conexión: Hembra
Inserto de machos RJ45, CAT6, de 8 polos, apantallado, conexión Pierce IDC, para hilos AWG 27 ... 24, con compensador de tracción
Acoplamiento RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA-GF, para marco empotrado VS-08 y push-pull
Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales
Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales
Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales
Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales
Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360o; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales
"$pageName" en