Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar
Diámetro de cable
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 8,5 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 8,5 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, M23, No de polos: 6, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 8,5 mm
"$pageName" en