PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - Optoacoplador
5603263

PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 120 V AC/110 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2

Detalles de producto









Productos compatibles