Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC/DC
Módulos de relé altamente compactos
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Desde 1997, le ofrecemos un programa en constante crecimiento de relés y módulos de relés enchufables altamente compactos. La tecnología de bastidor conductor de esta serie de relés proporciona una base sólida para conmutar, separar y amplificar señales de forma fiable. Además, se utilizan relés electromecánicos y de estado sólido. Esta combinación demuestra su eficacia día tras día con millones de ciclos de conmutación en diversas aplicaciones y circuitos de relés.
Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: rojo
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC/110 V DC
PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, 1 contacto inverso, tensión de entrada 230 V AC/220 V DC
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 2 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC/220 V DC
PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, 1 contacto inverso, tensión de entrada 120 V AC/110 V DC
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, 1 contacto inverso, tensión de entrada 24 V DC
PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje en carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC
Sus ventajas
- Más espacio en el armario de control gracias a su anchura compacta a partir de 6,2 mm
- Tecnología de conexión sencilla a su elección: ya sea la tecnología de conexión push-in o por tornillo
- Amplio programa de productos con variantes especiales para aplicaciones especiales
- Optimización del esfuerzo de instalación gracias a una amplia gama de accesorios y relés electromecánicos y de estado sólido enchufables
- Funciones lógicas y de comunicación gracias a la ampliación modular con módulos lógicos y de comunicación
- Conexión rápida y enchufable entre el sistema de control y los relés mediante adaptadores para cableado del sistema o cables de red
PLC-INTERFACE: visión general del sistema de relés
Módulos de relé para la zona Ex Desconectar y conectar de forma segura señales en zonas Ex
Utilice energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica para producir, p. ej., hidrógeno verde. Nuestras variantes electrónicas, incluidos los cables de control largos y los módulos de relé Ex para la zona 2, le ayudan en la realización de instalaciones modernas.
Para la industria de procesos, ofrecemos módulos de relé ultracompactos con homologación ATEX, IECEx y UL, especialmente para aplicaciones de la zona 2.
Con estos módulos de relé podrá desconectar y conectar de forma segura señales en zonas Ex. Los relés disponen de las homologaciones Ex requeridas para la zona 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, clase 1 zona 2).
PLC-INTERFACE con fusible electrónico (circuit breaker)
PLC-INTERFACE ofrece la innovadora combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm. La corriente nominal y el modo de desconexión pueden configurarse de forma personalizada mediante conmutadores DIP en el equipo.
- Montaje compacto en el armario de control gracias a la combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (ciruit breaker) de 6,2 mm de anchura
- Menor esfuerzo de cableado gracias a los numerosos accesorios, opciones de puenteado y soluciones de cableado del sistema
- Integración sencilla en el sistema y ampliación de funciones de las instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con los módulos de relé PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE desde distintos ángulos de visión
Control de calidad óptico en la fabricación de relés
La calidad es nuestra máxima prioridad
En Phoenix Contact, la calidad es nuestra máxima prioridad, por lo que hasta el más mínimo detalle es de gran importancia para nosotros. Nuestra producción propia de piezas de plástico y metal fabrica los componentes que constituyen la base de nuestros componentes de alta calidad.
Todos los productos han sido probados al 100 %. Para poner en práctica continuamente ideas de producto innovadoras en nuestros departamentos de diseño y desarrollo, ampliamos constantemente nuestros conocimientos especializados y competencias internas.
Para satisfacer los altos requisitos de calidad de nuestros clientes, inmediatamente tras el montaje de los elementos constructivos electrónicos se lleva a cabo, por ejemplo, una prueba de cámara óptica.
Empleados con PLC-INTERFACE en la planta de producción
Nuestra pasión por los relés – para que todo le funcione bien
Benefíciese de nuestros más de 25 años de experiencia en producción e ingeniería. Se lo ponemos fácil – desde la selección de los productos hasta el funcionamiento seguro y fiable en su instalación.
Hacia el futuro con datos digitales: ya sea con clipx ENGINEER, el software de ingeniería de Phoenix Contact o con EPLAN, simplifique la planificación de sus proyectos de armarios de control con datos digitales y macros relevantes.
La gama de productos se ha ampliado y sigue ampliándose constantemente. Además, recibirá múltiples soluciones de accesorios y de cableado del sistema para su aplicación.
Equipos de conmutación para un futuro sostenible PLC-INTERFACE: soluciones versátiles para cada aplicación
Nuestro surtido PLC-INTERFACE ofrece más de 700 productos fabricados de forma totalmente automatizada, que cumplen los requisitos de casi cualquier aplicación. Con más de 50 filiales y más de 30 representaciones en todo el mundo estamos siempre cerca de usted. Con ello, dispondrá de asesoramiento personalizado, una entrega rápida y módulos de relé de alta calidad que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Nuestros relés están certificados y homologados para su uso en todo el mundo. Con PLC-INTERFACE puede estar seguro de que el uso será fácil y seguro en prácticamente cualquier aplicación. Ofrecemos una amplia gama de certificados y homologaciones para aplicaciones actuales y futuras.