PLC-HSC-24DC/230AC/10
   - 
  Relé de estado sólido
    
      2905214
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, relé de estado sólido híbrido incl. relé de bypass con conexión por tornillo, para montaje sobre carril NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: 24 V AC-253 V AC/10 A
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido | 
| Familia de productos | PLC-INTERFACE | 
| Aplicación | Función de salida | 
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % | 
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | separación segura | 
| Categoría de sobretensión | III | 
| Grado de polución | 2 | 
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 | 
| Tensión de prueba | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) | 
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC | 
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV | 
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC | 
| Margen de tensión referente a US | 0,8 ... 1,2 | 
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | ≤ 19 mA | 
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC | 
| Margen de tensión referente a UC | 0,8 ... 1,2 | 
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 6,8 mA | 
| Tensión nominal (Relé de estado sólido acoplado) | 24 V DC | 
| Umbral de conmutación "0"-Señal referida a UC | < 0,4 | 
| Umbral de conmutación señal "1" referido a UC | > 0,8 | 
| Tiempo de conexión típico | 30 ms | 
| Tiempo de desconexión típico | 20 ms | 
| Indicación de estado | LED (amarillo) | 
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad | 
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V DC | 
| Frecuencia de transmisión | 1 Hz | 
| Denominación | Salida híbrida AC | 
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto | 
| Tipo de salida digital | electrónico | 
| Gama de tensión de salida | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) | 
| Corriente continua límite | 10 A (ver curva derating) | 
| Corriente de carga mínima | 100 mA | 
| Corriente de fuga | 7,5 mA | 
| Corriente transitoria | 250 A (tp = 20 ms, a 25 °C) | 
| Integral de carga límite | 350 A2s (tp = 10 ms, a 25 °C) | 
| Limitación de sobretensiones | > 275 V | 
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa | 
| Circuito de protección | Varistor | 
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo | 
| Longitud de pelado | 8 mm | 
| Rosca de tornillo | M3 | 
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 | 
| Par de apriete | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Por lo general, estas bornas requieren un apoyo al conectar los conductores (sujetar con una mano, apoyar en la carcasa)) | 
| Anchura | 14 mm | 
| Altura | 80 mm | 
| Profundidad | 94 mm | 
| Color | gris (RAL 7042) | 
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) | 
| Índice de protección (Relé) | RT II (Relé) | 
| Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) | 
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C | 
| Altitud | ≤ 2000 m | 
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 | 
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN | 
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating | 
| Posición de montaje | discrecional | 
| Código de artículo | 2905214 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades | 
| Clave de venta | ***** | 
| Clave de producto | DK6235 | 
| GTIN | 4046356927567 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 80,29 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 63,06 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 | 
| País de origen | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí | 
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (n.º CAS: 556-67-2) | 
| Decamethylcyclopentasiloxane (n.º CAS: 541-02-6) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1d6146e8-a529-42b6-96f7-615123b2d979 | 
Productos compatibles
- 
    
      
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
 - 
    
      
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
 - 
    
      
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
 - 
    
      
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
 - 
    
      
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
 - 
    
      
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
 - 
    
      
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
 - 
    
      
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
 - 
    
      
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
 - 
    
      
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
 - 
    
      
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
 - 
    
      
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
 - 
    
      
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
 - 
    
      
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
 - 
    
      
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
 - 
    
      
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
 - 
    
      
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
 - 
    
      
REL-MR- 24DC/21HC - Relé individual 2961312
 
PHOENIX CONTACT S.A.
        
        Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago