Ajµstes del interruptor DIP:
Función
DIP A low - sin reinicio después de mando nuevo (default)
DIP A high - reinicio después de mando nuevo
DIP B low - duración de impulso de entrada > 2 ms (default)
DIP B high - duración de impulso de entrada > 100 µs
Tiempos de prolongación de impulsos
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Ningún interruptor DIP instalado: ninguna función de conmutación de la salida
Si la señal de entrada tiene una duración superior al tiempo seleccionado, después de retirarse la señal de entrada se desconecta la salida.
Los ajµstes se aplican tras la reinicialización de la tensión asignada de alimentación de control.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Bloque de tiempo
2903173
Módulo de prolongación de impulsos de 1 canal, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, alimentación: 24 V DC, conexión push-in
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Prolongación de impulsos |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,07 W |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., entrada/salida) |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V DC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión referente a US | 0,8 ... 1,2 |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 13 mA (Entrada baja, salida baja) |
19 mA (Entrada alta, salida alta) | |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Umbral de conmutación "0"-Señal referida a UC | < 0,4 |
Umbral de conmutación señal "1" referido a UC | > 0,8 |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tipo de salida digital | electrónico |
Gama de tensión de salida | 3 V DC ... 48 V DC |
Corriente continua límite | 100 mA |
Limitación de sobretensiones | > 54 V DC |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 1 V DC |
Circuito de salida | 3 conductores, con masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Rueda libre |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2903173 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK62A3 |
GTIN | 4046356727860 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,35 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
Productos compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago