Modules à relais pour atmosphère explosible

Modules à relais pour atmosphère explosible

Commutation sécurisée

Avec les modules à relais, vous pouvez aussi brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles.

Retour Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Catégories

  • Liste de produits : relais unique
    Relais unique

    Les relais uniques situés dans des systèmes modulaires peuvent être commandés séparément et peuvent être assemblés individuellement.

Rechercher dans Modules à relais pour atmosphère explosible

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les atmosphères explosibles dans l'industrie ont des exigences élevées au niveau de la fiabilité et de la sécurité des composants de contact. Les nouvelles versions des modules à relais ultra-compacts PLC-INTERFACE peuvent être utilisées dans ces zones, car elles disposent des homologations nécessaires pour la zone 2 (ATEX, classe 1, division 2).

Avantages

  • Utilisable en atmosphère explosible, grâce à des homologations spéciales
  • Flexibilité grâce à des techniques de raccordement différentes
  • Répartition du potentiel rapide par ponts enfichables
  • Peu encombrant avec un design étroit de 6,2 mm de large
  • Intégration facile dans le système de précâblage, grâce à l'adaptateur V8
  • Les modules à relais pour atmosphère explosible font partie du système COMPLETE line

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements