Choisissez des produits avec/sans voyant de diagnostic et d'état pour établir des diagnostics
Sélectionnez le type de signal à envoyer. PNP : montage avec U+. NPN : montage avec U-.
Type de signal
Mode de raccordement du câble principal
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²
"$pageName" sur