The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Boîtiers répartiteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Clic, clic, fini ! Connexion simple et sûre du câble multiconducteurs et des connecteurs entièrement sans outils.
Boîtier répartiteur M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Raccordement facile sans vis

Les boîtiers répartiteurs passifs constituent le lien entre les périphériques et l'API. En raison de la mise en réseau croissante des machines et des installations, le besoin de connexions de câbles fiables et à l'épreuve du temps ne cesse de croître. Le raccordement simple et sans erreur est ici un facteur central pour un fonctionnement fiable de l'installation. Les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull convainquent par leur installation intuitive et sans outils. Les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sont raccordés de manière pratique et sûre par enfichage direct. Cela garantit un gain de temps considérable ainsi qu'un câblage sûr.

Avantages

  • Montage rapide et sans outils grâce au capot de raccordement enfichable avec verrouillage par encliquetage
  • Installation facile de la connexion du câble multiconducteurs avec la technologie Push-in
  • Installation rapide et sûre des connecteurs avec verrouillage rapide Push-Pull selon CEI 61076-2-010
  • Plus de flexibilité grâce aux ports M12 pour les connecteurs à vis classiques ou les connecteurs Push-Pull
  • Affectation claire des composants grâce à des étiquettes de marquage sur le capot et l'embase
Boîtier répartiteur M12 Push-Pull

Verrouillage par encliquetage sans outils

Raccordement à capot enfichable

Les nouveaux boîtiers répartiteurs M12 à confectionner soi-même offrent un raccordement à capot enfichable avec verrouillage par encliquetage. Le capot s'emboîte simplement sur l'embase sans vis. Des clips de verrouillage assurent un maintien sûr. Le détachement du capot de raccordement en cas de remplacement s'effectue également sans aucun outil. Il suffit de faire glisser le clip de verrouillage vers l'avant avec le doigt pour ouvrir le verrouillage.

Raccordement du conducteur Push-in

Connexion simple et sûre avec la technologie Push-in

Raccordement du conducteur Push-in

Le câble multiconducteurs est raccordé par des blocs de jonction pour C.I. avec raccordement Push-in. Les différents conducteurs sont mis en contact directement et sans outils dans le point de raccordement des conducteurs. Le contour spécial du ressort du raccordement Push-in permet un enfichage simple. La pression de contact élevée garantit la fiabilité de la connexion électrique. Par rapport au raccordement vissé classique, cela réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à l'installation. Il est possible de choisir entre un raccordement Push-in fixe et un raccordement Push-in enfichable.

Verrouillage rapide M12 Push-Pull

Ports M12 avec contour duo pour connecteurs avec raccordement Push-Pull ou vissé

Verrouillage rapide M12 Push-Pull

Le système de verrouillage rapide standardisé M12 Push-Pull permet une installation rapide et sûre des connecteurs par simple encliquetage. Cela permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps d'installation par rapport à un raccordement vissé. Grâce au contour Duo, le filetage M12 des boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull est rétrocompatible. Cela permet un câblage de terrain flexible avec des connecteurs M12 classiques à visser ou des connecteurs M12 Push-Pull innovants.

INSTALLATION ENTIÈREMENT SANS OUTILS
Découvrez les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull

En tant qu'experts en connexion, nous proposons des technologies de connexion et de raccordement à la pointe de la technologie. Les boîtiers répartiteurs innovants avec technologie à raccordement rapide sans outils garantissent non seulement un câblage à l'épreuve du temps, mais aussi un gain de temps et une installation fiable.

Vers les produits
Boîtiers répartiteurs M12 avec raccordement rapide sans outils
Verrouillage rapide M12 Push-Pull

Verrouillage rapide M12 Push-Pull

Verrouillage rapide M12 Push-Pull

Avec le verrouillage rapide M12 Push-Pull, Phoenix Contact propose un concept de raccordement robuste pour le câblage des appareils et le câblage terrain. Le système Push-Pull garantit une compatibilité d'enfichage avec tous les fabricants et un enfichage particulièrement facile – pratique, sûr et simple.