Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A et Connecteur femelle droit M8, codage: A
Répartiteurs pour raccords M8, M12 et AS-Interface
Configurez votre câblage selon vos besoins avec les répartiteurs. Du M8 à l'AS-Interface en passant par le M12, nous vous proposons un vaste éventail de câblages et de designs. Nous réalisons votre solution sur mesure sur demande. Vous avez ainsi le maximum de possibilités de répartition des signaux, des données ou de la puissance ou d'adaptation à différentes interfaces.
Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A et Connecteur femelle droit M12, codage: A
Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A et Connecteur femelle droit M12, codage: A
Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, Broches 2+4 pontées et Connecteur femelle droit M12, codage: A, Broches 2+4 pontées
Répartiteur en T, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A et Connecteur femelle droit M12, codage: A, Répartiteur parallèle
Répartiteur en Y, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A et Connecteur femelle droit M12, codage: A, Répartiteur parallèle
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M8, codage: A et Connecteur femelle droit M8, codage: A, longueur de câble: 0,3 m
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre et extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Répartiteur en Y, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A et Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, Broches 2+4 pontées et Connecteur femelle droit M12, codage: A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 0,3 m
Avantages
- Économies potentielles grâce à la distribution et au regroupement des signaux
- Câblage peu encombrant grâce aux versions à grand nombre de pôles
- Répartiteur blindé avec blindage à 360° pour une transmission et une distribution fiables des signaux
- Intégration flexible de nouveaux appareils par le biais d'adaptateurs et de répartiteurs
- Réduction des interfaces grâce aux répartiteurs avec câble surmoulé
- Répartiteurs spécifiques au client avec longueurs de câble personnalisées sur demande