Répartiteur en Y - SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21
1511789

Répartiteur en Y, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A et connecteur femelle droit M12, détrompage: A


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Répartiteur en Y
Nombre de pôles 4
Nombre de sorties de câble 2
Blindé non
Détrompage A - standard
Type de filetage M12
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 3

Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
Tension nominale UN 48 V AC
60 V DC
Intensité nominale IN 4 A

Affichage d'état Non
Présence d'un affichage d'état Non

Dessin coté
Longueur 50,1 mm
Écart moyen 21 mm

Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Matériau du joint NBR
Matériau de surface de prise TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact CuZn
Matériau de surface du contact Ni/Au
Matériau de porte-contacts TPU GF
Matériau de presse-étoupe Zinc moulé sous pression, nickelé

Cycles d'enfichage ≥ 100
Raccordement 1
Type tête connecteur mâle
Sortie de câble tête droit
Type de filetage tête M12
Détrompage A
Raccordement 2
Type tête connecteur femelle
Sortie de câble tête droit
Type de filetage tête M12
Détrompage A

Conditions ambiantes
Indice de protection IP65
IP67
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes/prescriptions CEI 61076-2-101

Référence 1511789
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B21
Product key BF1GAB
Page catalogue Page 252 (C-2-2019)
GTIN 4017918943516
Poids par pièce (emballage compris) 28,6 g
Poids par pièce (hors emballage) 26 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.0.1 27440106
ECLASS-11.0 27440106
ECLASS-12.0 27440106

ETIM

ETIM 8.0 EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251500

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Identifiant de lhomologation: EAC-Zulassung

UL Listed

Identifiant de lhomologation: E221474
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
30 V 4 A

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: E221474
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
30 V 4 A

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;