Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8/16-C SCO P
1452796

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non


Informations détaillées concernant le produit




Remarque sur la documentation Pour les détails concernant les connecteurs mâles pour C.I. utilisés, voir les Caractéristiques techniques de l'article MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Instructions de montage : IMPORTANT : lors de la pose des câbles, veiller à respecter les rayons de courbure admissibles car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminer les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur (p. ex. avec des attache-câbles).
Remarque relative à l'application Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Type de produit Boîtier répartiteur avec ports M8 à M12
Nombre de pôles 5
Application Standard
Nombre de prises 8
Détrompage A - standard

Dessin coté
Largeur 54 mm
Hauteur 43 mm
Longueur 149 mm

Indice de protection IP65
IP67
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 80 °C

Présence d'un affichage d'état Non

Tension nominale UN 120 V AC
120 V DC
Courant total de référence 10 A
Intensité max. admissible par circuit 2 A
Intensité max. admissible par prise 4 A

Brochage
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement 1 / 4 (A) = WH
1 / 2 (B) = GYPK
2 / 4 (A) = GN
2 / 2 (B) = RDBU
3 / 4 (A) = YE
3 / 2 (B) = WHGN
4 / 4 (A) = GY
4 / 2 (B) = BNGN
5 / 4 (A) = PK
5 / 2 (B) = WHYE
6 / 4 (A) = RD
6 / 2 (B) = YEBN
7 / 4 (A) = BK
7 / 2 (B) = WHGY
8 / 4 (A) = VT
8 / 2 (B) = GYBN
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN
1-8 / 3 (0 V) = BU
1-8 / 5 (PE) = GNYE

Coloris anthracite
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau du joint NBR (Capot de raccordement)
Matériau douille filetée PBT
Matériau de contact Alliage de Cu
Matériau de surface du contact doré
Matériau de porte-contacts PA
Matériau contact côté câble multiconducteur Alliage de Cu
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs PA
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur Sn
Matériau du joint torique NBR
Matériau masse de scellement PUR
Matériau du boîtier PBT

Caractéristiques câble multiconducteurs
Mode de raccordement capteur/acteur Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC
Type de raccordement Raccordement vissé enfichable
Diamètre extérieur du câble 7 mm ... 12 mm
Section de conducteur métrique (Signal) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section du conducteur AWG (Signal) 26 ... 16
Longueur à dénuder (signal) 7 mm
Section de conducteur métrique (Energie) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section du conducteur AWG (Energie) 26 ... 16
Longueur à dénuder (énergie) 7 mm
Longueur de dénudage de la gaine 50 mm (Câble multiconducteur)
Couple de serrage vis de couvercle 1 Nm
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier 0,5 Nm
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs 0,4 Nm
Couple de serrage écrou-chapeau 2,5 Nm

M12
Normes/prescriptions CEI 61076-2-101

Référence 1452796
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B23
Product key BF3CBD
Page catalogue Page 263 (C-2-2019)
GTIN 4046356553537
Poids par pièce (emballage compris) 233,9 g
Poids par pièce (hors emballage) 226 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.0.1 27440111
ECLASS-11.0 27440111

ETIM

ETIM 8.0 EC003558

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251500

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 118976
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
120 V

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 118976
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
120 V

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site