Vis de fermeture - PROT-MS SCO
1553129

Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Ne convient pas aux connecteurs femelles M12 avec détrompage K, L ou M

Type de produit Vis de fermeture
Type de filetage M12

Coloris noir
Matériau PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Conditions ambiantes
Indice de protection IP67

Référence 1553129
Conditionnement 5 Unité(s)
Commande minimum 5 Unité(s)
Clé de vente B23
Product key BF3ZAX
Page catalogue Page 197 (C-6-2019)
GTIN 4046356156776
Poids par pièce (emballage compris) 1,77 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,6 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.0.1 23111190
ECLASS-11.0 23111190

ETIM

ETIM 8.0 EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles

Avantages

Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
Protection contre les projections d'eau et la poussière
Montage facile à la main ou avec un tournevis
Haptique agréable avec rainures
Mécanisme de verrouillage sécurisé et pratique avec SPEEDCONNEC