Démarreurs moteurs pour moteurs DC

Démarreurs moteurs DC

Les relais de charge électroniques ou les relais électroniques à inversion de charge permettent la commutation rapide des moteurs à courant continu et à commutation mécanique. Nos relais électroniques à inversion de charge inversent et freinent les moteurs DC sans usure jusqu'à 24 V/10 A. Une sortie protégée contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges garantit la fiabilité de leur fonctionnement dans l'installation. Le circuit de verrouillage et le câblage de la charge internes au relais permettent de réduire le câblage requis au minimum.

Avantages

• Commutation fiable et rapide grâce à une électronique sans usure
• Câblage facile avec circuit de verrouillage et câblage de charge
• Démarrage direct et inversion de moteurs à courant continu
• Robustesse et résistance aux chocs et aux vibrations

Nouveaux produits

Relais à inversion pour moteurs DC sur rail

Démarreurs moteurs - commutation sûre des moteurs DC

Relais à inversion compacts pour moteurs DC

Les relais à inversion permettent de commuter et de freiner rapidement les moteurs DC. Une sortie protégée contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges garantit la fiabilité de fonctionnement dans l'installation. Le circuit de verrouillage et le câblage de la charge internes permettent de réduire le câblage au minimum.

Caractéristiques principales

  • Commutation et inversion de moteurs DC jusqu'à 24 V DC/10 A
  • Largeur compacte : 12,5 mm
  • Technologie de raccordement Push-in
  • Sortie protégée contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges
  • Commutation rapide et sans usure

Avantages

  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à une commutation fiable et rapide avec des composants électroniques sans usure
  • Gain de place dans une armoire électrique par la forme de construction étroite
  • Câblage facile grâce au circuit de verrouillage et au câblage de la charge intégrés
  • Fonctionnement fiable grâce à la sortie résistant aux court-circuits, à la surtension et à la surcharge
  • Robustesse et résistance aux chocs et aux vibrations