PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC - Relais à inversion de phase
1069556

PLC-INTERFACE sous la forme d'un relais électronique à inversion composé d'un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et dispositif de commutation intégré, destinée au pilotage des moteurs DC, avec voyant lumineux et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/2 A


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Inversion sans usure
Sortie protégée contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges
Freinage par commande des deux entrées
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés