PTV 2,5-TWIN WH - Blocs de jonction simple
1451437

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage clair, grâce à l'introduction des conducteurs par le côté
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Les blocs de jonction à raccordement Push-in se distinguent par les caractéristiques du système CLIPLINE complete
Le type compact permet un câblage dans les espaces les plus réduits