RTO 3-PE-TC
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection
3049958
Bloc de jonction pour conducteur de protection, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, 1er étage, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées. |
Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
Gamme de produits | RTO |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement boulonné |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Int. nom. | 24 A |
Tension nominale | 1000 V |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 3,2 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre des boulons | 3 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section AWG | 18 ... 14 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 3,2 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre des boulons | 3 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Largeur | 12,3 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 66 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 51 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 58,5 mm |
Couleur | vert-jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3049958 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE04 |
Product key | BE4312 |
GTIN | 4046356431378 |
Poids par pièce (emballage compris) | 24,718 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,718 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 6-6 - Pont enfichable 1008238
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
FBS 50-6 - Pont enfichable 3032224
-
FBSR 2-6 - Pont enfichable 3033715
-
FBSR 3-6 - Pont enfichable 3001594
-
FBSR 4-6 - Pont enfichable 3001595
-
FBSR 5-6 - Pont enfichable 3001596
-
FBSR 10-6 - Pont enfichable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Fiches de court-circuitage 3033812
-
SB-ME 2-6 - Barre de pontage 3035755
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Pont enfichable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Pont enfichable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Pont enfichable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Pont enfichable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Pont enfichable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Pont enfichable 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3030873
-
D-RT 3/5 - Flasque d'extrémité 3049097
-
TPNS-UK - Séparateur 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PS-6 - Fiche de test 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Fiche de test 3038736
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SHN 5.5 - Outil 1209855
Avantages
Faibles résistances de contact
Boîtiers vert/jaune
Une possibilité de repérage supplémentaire
Points de serrage anticorrosion
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7