RSC 4-F/12 - Bloc de jonction à boulon
3059207

Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 6 mm2, AWG : 26 - 10, largeur 9 mm, couleur : gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage extérieur et central continu de grande ampleur
Montage sur profilés standard ou directement dans des coffrets de commande
Raccordement vissé compact de cosses de câbles circulaires et à fourche
Les écrous et barres conductrices sont bloqués de façon imperdable dans le boîtier isolant.
Profil de couverture directement encliquetable sur les bloc de jonction pour protéger les doigts des contacts
La barrette perforée permet des interconnexions transversales, la vis de la barrette jouant alors le rôle d'élément de commutation conducteur.
Ligne de pontage pour répartition du potentiel avec ponts vissés standard