RBO 16-3L/FE-HC
-
Bloc de jonction à boulon
3076154
Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 300 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/noir-jaune
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 4 |
| Pas | 54,8 mm |
| Nombre de connexions | 8 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 8 |
| Section nominale | 300 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section nominale | 300 mm² |
| Int. nom. | 520 A |
| Courant de charge maximal | 520 A (pour une section de conducteur de 300 mm²) |
| Tension nominale | 1500 V |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 25 mm² ... 240 mm² |
| Section AWG | 4 ... 500 kcmil (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 17 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Diamètre des boulons | 16 mm |
| Filetage vis | M16 |
| Couple de serrage | 25 ... 35 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
| Section | 50 mm² ... 300 mm² |
| Section AWG | 0 ... 500 kcmil (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 17 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Diamètre des boulons | 16 mm |
| Filetage vis | M16 |
| Couple de serrage | 25 ... 35 Nm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 219,2 mm |
| Pas | 54,8 mm |
| Coloris | gris/noir-jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| vissage direct |
| Référence | 3076154 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | BE4412 |
| GTIN | 4046356653398 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 609,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 609,9 g |
| Pays d'origine | CN |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
HC-RBO 16 - Capot de protection 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Barre de connexion 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiquette 0801353
-
KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0814788
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Etiquette d'avertissement 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809997
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810025
-
UC-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0818124
-
UCT-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0829204
-
PS-MT - Fiche de test 0311647
-
PS-IH WH - Manchon isolant 0311566
-
PS-IH RD - Manchon isolant 0311579
-
PS-IH BU - Manchon isolant 0311582
-
PS-IH YE - Manchon isolant 0311595
-
PS-IH GN - Manchon isolant 0311605
-
PS-IH GY - Manchon isolant 0311621
-
PS-IH BK - Manchon isolant 0311634
-
PS-IH VT - Manchon isolant 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7