CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Intensité déterminée par la diode | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Intensité déterminée par la diode | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 |