CSA
Identifiant de lhomologation: 13631IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62748Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
Expertise VDE avec surveillance de la fabrication
Identifiant de lhomologation: 40034876Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |