Blocs de jonction simple - UT 2,5
3044076

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction de traversée
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Construction mécanique
Construction d’installations
Industrie des process
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,77 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 2,5 mm²
Section assignée AWG 12
Etage 1 en haut 1 en bas 1
Filetage vis M3
Couple de serrage 0,5 ... 0,6 Nm
Longueur à dénuder 9 mm
Gabarit A3
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 4 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 12
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 12
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Int. nom. 24 A
Courant de charge maximal 32 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Tension nominale 1000 V
Remarque Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium.
Section nominale 2,5 mm²

Données de dimensionnement (ATEX/IECEx)
Certificat ATEX KEMA 04 ATEX 2048 U
Certificat Ex CEI IECEx  KEM 06.0027 U
Repérage  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Température de service -60 °C ... 110 °C
Accessoires homologués Ex 3047028 D-UT 2,5/10
3047167 ATP-UT
1205053 SZS 0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Données de pontage 21 A / 2,5 mm²
Augmentation de température Ex 40 K (23,3 A / 2,5 mm²)
Tension de référence 690 V
lorsque le pontage est réalisé avec un pont 690 V
- pour pontage discontinu 352 V
- pour pontage discontinu via bloc de jonction PE 275 V
- pour pontage sectionné avec flasque 220 V
- pour pontage sectionné avec séparateur 275 V
Tension d'isolement assignée 630 V
Étage Ex Généralités
Courant de référence 21 A
Courant de charge maximal 28 A
Résistance de contact 0,41 mΩ
Caractéristiques raccordement Ex Généralités
Plage couple 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Section nominale 2,5 mm²
Section assignée AWG 14
Capacité de raccordement rigide 0,14 mm² ... 4 mm²
Capacité de raccordement AWG 26 ... 12
Capacité de raccordement flexible 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Capacité de raccordement AWG 26 ... 14
2 conducteurs rigides de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section AWG, rigides 26 ... 16
2 conducteurs souples de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section AWG, souples 26 ... 16

Largeur 5,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur 46,9 mm
Hauteur NS 35/15 55 mm
Hauteur NS 35/7,5 47,5 mm
Longueur 47,7 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 9,8 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 2,5 mm² 0,3 kA
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 0,48 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 2,2 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 35
Force d'essai, valeur de consigne 1 N
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz
Niveau ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Accélération 0,8g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 5g
Durée des chocs 30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3044076
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente B01
Product key BE1111
Page catalogue Page 149 (C-1-2019)
GTIN 4017918960377
Poids par pièce (emballage compris) 7,928 g
Poids par pièce (hors emballage) 7,7 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00001S9

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur C
600 V 20 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-63061_M1
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
1000 V 24 A 0,2 - 2,5

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 20 A 26 - 12
Raccordement multiconducteur 600 V 20 A 26 - 16
Groupe utilisateur C
600 V 20 A 26 - 12
Raccordement multiconducteur 600 V 20 A 26 - 16

LR

Identifiant de lhomologation: LR2003762TA

VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de lhomologation: 40013658
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
1000 V 24 A 0,2 - 2,5

PRS

Identifiant de lhomologation: TE/2156/880590/17

ATEX

Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048U
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Conducteurs souples uniquement 690 V 21 A 0,14 - 2,5
Conducteurs rigides uniquement 690 V 28 A 0,14 - 4

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: E192998
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur C
600 V 20 A 26 - 12

EAC Ex

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027U
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Conducteurs souples uniquement 690 V 21 A 0,14 - 2,5
Conducteurs rigides uniquement 690 V 28 A 0,14 - 4

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: E192998
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur C
600 V 20 A 26 - 12

CCC

Identifiant de lhomologation: 2020322313000622

NEPSI

Identifiant de lhomologation: GYJ20.1194U

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Produits compatibles



Avantages

Le grand espace de raccordement permet le raccordement de conducteurs rigides et souples sans embout, même pour la section nominale.
Outre le gain de place, la forme compacte facilite le câblage dans les espaces les plus réduits.
Introduction optimale du tournevis via les orifices de vissage fermés
Testé pour applications ferroviaires
L'orifice d'introduction des câbles permet de recevoir des câbles avec embout et collet en plastique de section nominale.