UTME 4 BG - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
1348765

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: beige

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Type compact