The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

UT 4-TWIN-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046003

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles
Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A