P-CO 1N4007/R-L
-
Fiches de composants
3032457
Fiches de composants, avec diode 1N4007, profondeur: 33,3 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 24,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation dans tous les blocs de jonction de sectionnement ...-TG de largeur 5,2 mm ou plus, des séries PT, ST, QTC et UT
Les raccordements à ressort à l'intérieur du connecteur sont ouverts ou fermés d'un simple tour de tournevis standard
La fiche de composants P‑CO brevetée peut recevoir des composants de manière rapide et sûre via des contacts à ressort
Une découpe de détrompage garantit un enfichage correct