IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62910Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
C | ||||
150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40041930Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |