UT 4-QUATTRO-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3064043

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A
Testé pour applications ferroviaires