The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

STTBS 4-TG BU - Bloc de jonction de sectionnement
3035535

Bloc de jonction de sectionnement, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 500 V, Intensité permanente thermique Ith: 28 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles