The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

QTC 2,5-HEDI - Bloc de jonction de sectionnement à levier
3206678

Bloc de jonction de sectionnement à levier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir/orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception fonctionnelle
Repérage continu des bornes
Montage rapide des alimentations de potentiels
Testé pour applications ferroviaires