The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

MTK-P/P MIT SPERRE BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3104123

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles