ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa
1158978

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con rendijas de ventilación, anchura: 75,87 mm, altura: 120,6 mm, profundidad: 82,85 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5 o bien 8

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Diseño en L: ideal para la integración a ras de interfaces estándar como RJ45
Empleo versátil: diseño profundo para aumentar la superficie de las placas de circuito impreso
Más flexibilidad: combinación con la caja para electrónica de la serie ICS mediante conector de bus para carril