SPE-T1-STRM-90 - Conectores para placa de circuito impreso SPE
1163797

Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: IEC 63171-2, índice de protección: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, salida de cables: recta, Single Pair Ethernet

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción compacta para el máximo ahorro de espacio
Conectores según IEC 63171-2
Apto para soldadura THR
Diseño industrial robusto
Apantallamiento 360°
Transmisión de datos hasta 600 MHz

Preguntas frecuentes


¿Para qué norma de Single Pair Ethernet del IEEE es adecuado el conector?

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.... Ver más

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.

Ver menos

¿Para qué procesamiento son adecuados los conectores SPE?

Los conectores son adecuados para el proceso automatizado de procesamiento de reflujo con pick and place.


¿Puedo emplear también los conectores SPE en el entorno ferroviario?

Encontrará información sobre el uso en el entorno ferroviario en la sección "Propiedades mecánicas" del artículo.


¿Donde puedo encontrar los datos relevantes para el diseño?

Encontrará más información sobre el diseño en los esquemas técnicos de "Descargas".