Conector de fibra óptica, MM, 4-polos, material: Plástico, índice de protección: IP20
Conector de fibra óptica
Conector de fibra óptica, FSMA, MM, 2-polos, material: Metal, índice de protección: IP20
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, índice de protección: IP20
Conector de fibra óptica, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-polos, tipo de conexión: empalme mecánico, material: Plástico, índice de protección: IP20, color: negro
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, tipo de conexión: Push-Pull, material: Metal, índice de protección: IP20, color: negro
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, tipo de conexión: Push-Pull, material: Metal, índice de protección: IP20
Conector de fibra óptica, MM, 4-polos, tipo de conexión: Conexión de cable, material: Metal, índice de protección: IP20
Accesorios de fibra óptica, SCRJ, 2-polos, material: Plástico, índice de protección: IP67, color: gris
Conector de fibra óptica, SC-RJ, MM, 2-polos, tipo de conexión: Conexión de cable, material: Plástico, índice de protección: IP20, color: negro
Conector de fibra óptica, FSMA, MM, 4-polos, tipo de conexión: Conexión de cable, material: Metal, índice de protección: IP20