EMT (80X15,5)R - Rótulo insertable
0804286

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (80x15,5)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de la tapa de marcado del sistema de cajas ME-IO
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (80x15,5)R se adapten de forma óptima a la tapa de marcado del sistema de cajas ME-IO
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones