ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Tapa de la carcasa
1493573

Caja para carril DIN, 10U, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 109,8 mm, profundidad: 26 mm, color: azul (Similar RAL 5015)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Mecanizable para tecnología de conexión específica según la aplicación