TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN
1488805

sección 0,5 mm2
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Montaje sobre carril DIN
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de bus para carril DIN, sección nominal: 0,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 6 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 32 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 8, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: TBUS8..2,54, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Montaje sobre carril DIN, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Función de soporte final integrada

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Entrada y salida de alimentación del conector de bus de 8 polos en el grupo de módulos con carcasas ME-IO e ICS
Aprovechamiento óptimo del espacio gracias al tendido ordenado de los cables
Fácil rotulación gracias a la gran área de impresión
Buena fijación del módulo gracias a la función de soporte final integrada