TBUS8-TAP-KIT-7035
-
Conector de bus para carril DIN
1488806
Conector de bus para carril DIN, sección nominal: 0,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 6 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 32 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 8, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: TBUS8..2,54, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Montaje sobre carril DIN, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Función de soporte final integrada
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector de bus para carril DIN |
Familia de productos | TBUS8..2,54 |
Número de polos | 8 |
Paso | 2,54 mm |
Número de conexiones | 8 |
Número de potenciales | 8 |
Brida de sujeción | sin |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 6 A (contactos paralelos) |
Tensión nominal UN | 32 V |
Resistencia de contacto | 4,5 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 32 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 1,5 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 32 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1,5 kV |
Tensión nominal (II/2) | 32 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 1,5 kV |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Longitud de pelado | 7 mm |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | dorado |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (Sn) |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (Ni) |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Oro (Au) |
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Níquel (Ni) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | gris claro (7035) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
datos del material, conector macho | |
Color (Conector macho) | negro (9005) |
Material aislante | LCP |
Grupo material aislante | IIIa |
CTI según IEC 60112 | 175 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Datos del material: elemento de accionamiento | |
Color (Elemento de accionamiento) | naranja (2003) |
Material aislante | LCP |
Grupo material aislante | IIIa |
CTI según IEC 60112 | 175 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Paso | 2,54 mm |
Anchura [w] | 23,2 mm |
Altura [h] | 116,6 mm |
Longitud [l] | 42,4 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
Resultado | Prueba aprobada |
Número de ciclos | 25 |
Fuerza al enchufar por polo aprox. | 2,6 N |
Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 1,6 N |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 1,75 kV |
Resistencia de contacto R1 | 4,5 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 4,6 mΩ |
Ciclos de enchufe | 25 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11 |
Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
Tensión alterna soportable | 0,84 kV |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 32 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 1,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 0,8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 1,3 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 32 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 1,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 0,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 0,53 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 32 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 1,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 0,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 0,53 mm |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1488806 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | ACHEDA |
GTIN | 4063151979898 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 40,52 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,68 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387014
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387011
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387008
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1140958
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector de bus para carril DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1174596
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector de bus para carril DIN 1442879
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202889
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202891
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202892
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202894
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPP00PPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 1398849
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
WT-HF 2,5X98 - Brida 3240732
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - Tarjeta de tiras 0804853
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
UNIFOX-CT 4,8P - Pinza sujetacables 1212609
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
Sus ventajas
Entrada y salida de alimentación del conector de bus de 8 polos en el grupo de módulos con carcasas ME-IO e ICS
Aprovechamiento óptimo del espacio gracias al tendido ordenado de los cables
Fácil rotulación gracias a la gran área de impresión
Buena fijación del módulo gracias a la función de soporte final integrada
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia