FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada
1154120

Regleta de cuchillas SMD apantallada, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara ScaleX
Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de tolerancias y protección de los contactos
Diseño de equipos flexible: diferentes números de polos, construcciones y alturas de apilado con alta seguridad de acoplamiento

Preguntas frecuentes


¿Cuáles son las características especiales de los conectores placa a placa apantallados de la serie FP 0,8 a la hora de aplicar la corriente?

Además de las funciones características de apantallamiento, las chapas de protección de los conectores placa a placa apantallados de la serie FP 0,8 también pueden utilizarse para la transmisión de corriente.
Si, por ejemplo, se utiliza un conecto... Ver más

Además de las funciones características de apantallamiento, las chapas de protección de los conectores placa a placa apantallados de la serie FP 0,8 también pueden utilizarse para la transmisión de corriente.
Si, por ejemplo, se utiliza un conector de 80 polos, se pueden transmitir 16 A adicionales por cada lado de la chapa de protección. Esto permite transmitir hasta 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Además, también es posible aplicar corriente parcialmente al conector placa a placa, lo que permite alcanzar corrientes más altas por contacto.

Ver menos

¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa apantallado FP 0,8?

Los contactos se encuentran debajo de la chapa de protección. El resultado de la soldadura puede comprobarse mediante tomografía computarizada o análisis de rayos X.


¿Qué es ScaleX?

ScaleX es la marca tecnológica registrada de nuestro sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta de las placas de circuito impreso y una elevada compensación de tolerancias al insertarlo.... Ver más

ScaleX es la marca tecnológica registrada de nuestro sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta de las placas de circuito impreso y una elevada compensación de tolerancias al insertarlo.

Ver menos

¿Por qué es tan especial el conector placa a placa de la serie FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

El FP 0,8 es nuestro todoterreno para conectar placas de circuito impreso en el equipo. Gracias a nuestro sistema de contacto ScaleX, el conector placa a placa es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. Especial... Ver más

El FP 0,8 es nuestro todoterreno para conectar placas de circuito impreso en el equipo. Gracias a nuestro sistema de contacto ScaleX, el conector placa a placa es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. Especialmente convincentes son su alta transmisión de datos de hasta 52 Gbit/s y la capacidad de transmisión de corriente de 1,7 A por contacto (corriente nominal). Otra ventaja es que el FP 0,8 está disponible en versión apantallada y no apantallada para que pueda usted utilizarlo individualmente en función de sus necesidades.

Ver menos

¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FP 0,8?

El FP 0,8 está disponible con 12, 20, 32, 52 y 80 polos, en versiones apantallada y sin apantallar.


¿Son compatibles las distintas variantes de artículo de la serie FP 0,8 en cuanto a su huella?

Los artículos de la serie FP 0,8-SL no apantallada son compatibles con la huella de los artículos FP 0,8-SH apantallados. Por ello, es posible intercambiar de forma flexible los artículos de las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL sin modificar el diseño de... Ver más

Los artículos de la serie FP 0,8-SL no apantallada son compatibles con la huella de los artículos FP 0,8-SH apantallados. Por ello, es posible intercambiar de forma flexible los artículos de las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL sin modificar el diseño de la placa de circuito impreso.

Ver menos