El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tapón ciego
1205130

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris antracita, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 300 V, número de potenciales: 0, número de filas: 2, número de polos: 0, número de conexiones: 0, familia de artículos: HSCP-SP 2,5-.., paso: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 0, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: HSC 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, Tapón ciego

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Tapones ciegos para frentes continuos cerrados de dispositivos
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad