ME-IO 18,8 C 8U 7016
-
Tapa de la carcasa
1205100
Caja para carril DIN, 8U, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 87,8 mm, profundidad: 26 mm, color: gris antracita (Similar RAL 7016)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME-IO |
Ejecución | 8U |
Orificio de ventilación disponible | no |
Anchura | 18,9 mm |
Altura | 87,8 mm |
Profundidad | 26 mm |
Color (Carcasa) | gris antracita (RAL 7016) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Tipo de montaje | Encajar |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1205100 |
Unidad de embalaje | 12 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 480 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ACHEBB |
GTIN | 4063151271596 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,89 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,75 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Parte inferior de la carcasa 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Parte inferior de la carcasa 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Parte inferior de la carcasa 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Parte inferior de la carcasa 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Parte inferior de la carcasa 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Parte inferior de la carcasa 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Parte inferior de la carcasa 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Parte inferior de la carcasa 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Parte inferior de la carcasa 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Parte inferior de la carcasa 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Parte inferior de la carcasa 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Parte inferior de la carcasa 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa 2202621
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154016
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203619
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203604
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Conector para placa de circuito impreso 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tapón ciego 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Tapón ciego 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tapón ciego 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Conector para placa de circuito impreso 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Conector para placa de circuito impreso 2203818
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clip de fijación 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clip de fijación 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clip de fijación 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clip de fijación 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clip de fijación 1037100
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Pantalla 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Pantalla 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Pantalla 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Contacto de tierra funcional 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Anclaje de base 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Disipador de calor 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Disipador de calor 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
-
HSC-LR SP - Resorte 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tapón ciego 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tapón ciego 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tapón ciego 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Perfil codificador 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Rótulo insertable 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Tapa de marcado 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accesorios 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Tapa de la carcasa 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Tapa de la carcasa 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Tapa de la carcasa 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Tapa de la carcasa 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Tapa de la carcasa 2202626
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2202549
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488806
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Mecanizable para tecnología de conexión específica según la aplicación
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia