ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Parte inferior de la carcasa
1486138

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con rendijas de ventilación, anchura: 18,9 mm, altura: 120,6 mm, profundidad: 64,3 mm, color: azul (similar RAL 5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5 o bien 8

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Contacto FE integrado para una instalación sencilla compatible electromagnéticamente
Diseño en L: ideal para la integración a ras de interfaces estándar como RJ45