HSC-LR 3U KIT 3001 - Bloqueo
1090361

Caja para carril DIN, 3U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 45,95 mm, profundidad: 8,8 mm, color: rojo (Similar RAL 3001)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Bloqueo Lock and Release con contraste de color para un manejo intuitivo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad