Descúbralo ahora en 3D
Eche un vistazo al módulo de protección de tipo 2 CHARX protect basic con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Con CHARX protect protegerá sus estaciones de recarga y los vehículos eléctricos frente a los daños por sobretensiones que pueden producirse por el impacto de rayos o por operaciones de conmutación en la red. Para un amplio concepto de protección, le ofrecemos distintos tipos de módulos de protección para mantener la alta disponibilidad de su infraestructura de recarga, en cualquier momento y por mal tiempo que haga.
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
CHARX protect basic, cartucho de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB EV-T2 para el tramo L-N.
CHARX protect advanced, cartucho de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB EV-T1/T2 para el tramo N-PE.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según el tipo 2/clase II, para sistemas de alimentación DC de 1 polo puestos a tierra de hasta 1100 V DC, para montaje sobre carril DIN, con contacto de indicación remota.
Protección contra sobretensiones para tres conductores de señales con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 Mbit/s). Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Descargador de sobretensiones/corrientes de rayo compacto, no enchufable y a prueba de corriente de fuga basado en la tecnología de descargadores de arco de carbono sin desgaste, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), apto para su uso aguas arriba del contador, capacidad de derivación hasta 50 kA para las clases de protección contra rayos III y IV, con señal remota.
CHARX protect retrofit, set de protección contra sobretensiones para la protección de estaciones de carga con una potencia de 11 kW ... 22 kW, p. ej. cargadores domésticos. Dispositivo de protección contra sobretensiones, compuesto por elemento de base con tecnología de conexión push-in, contacto de indicación remota y protecciones enchufables, tensión nominal: 230 V AC, conmutación 3+1
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según el tipo 2/clase II, para sistemas de alimentación DC de 1 polo puestos a tierra de hasta 800 V DC, para montaje sobre carril DIN, con contacto de indicación remota.
CHARX protect advanced, cartucho de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB EV-T1/T2 para el tramo L-N.
CHARX protect advanced, dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/2 / clase I/II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota. Especialmente adecuado para el uso en la electromovilidad.
Una estación de recarga para vehículos eléctricos es tan compleja como el propio vehículo: desde la fuente de alimentación hasta el control de carga, pasando por los cables para la comunicación Ethernet, contiene muchos componentes sensibles. Estos deben protegerse para garantizar una larga vida útil y un proceso de carga seguro e ininterrumpido. Por tanto, un concepto de protección amplio está compuesto por tres elementos:
Protección de la alimentación Los módulos de protección de tipo 2, así como los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1/2, garantizan la alimentación en caso de sobretensiones peligrosas provocadas por rayos y maniobras de conmutación de la red.
Protección de equipos de 12 y 24 V: los descargadores de sobretensiones de tipo 3 garantizan el funcionamiento continuo de numerosos componentes sensibles con una tensión de alimentación de 12 o 24 V.
Protección de la comunicación: los componentes de comunicación suelen estar conectados a través de Ethernet y también deben estar protegidos.
Eche un vistazo al módulo de protección de tipo 2 CHARX protect basic con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
A pesar de la presencia de la protección contra sobretensiones en la caja de distribución principal, el efecto protector suele ser insuficiente para los cables largos que van al cargador doméstico. CHARX protect retrofit puede instalarse fácilmente en la cochera debajo o incluso junto al cargador doméstico gracias a su carcasa IP65 resistente a la intemperie y a los golpes.
El módulo de protección de tipo 2 integrado protege de forma fiable los cargadores domésticos con potencias de carga de 11 a 22 kW, así como los vehículos eléctricos conectados, frente a los costosos daños derivados de los picos de tensión causados por rayos o por operaciones de conmutación en la red eléctrica.
Para adaptarse al tendido de cables existente, el cable de alimentación AC puede introducirse en la carcasa por la parte superior o por la inferior. Gracias a la conexión push-in, el cableado interno resulta especialmente rápido.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Aplicación | Protección de la alimentación AC (tipo 2) | Protección de la alimentación AC incl. protección contra rayos (tipo 1/2) | Protección de la alimentación AC (tipo 2) para reequipamiento externo |
Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto |