VAL-EV 280-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
1180142

CHARX protect basic, cartucho de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB EV-T2 para el tramo L-N.

Detalles de producto









Sus ventajas

Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a una fuente de alimentación protegida
Protección adicional del vehículo eléctrico conectado
Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito de protección
Medición del aislamiento sencilla y fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a los módulos de protección enchufables universales
Sin posibilidad de confusión de los conectores macho gracias a la codificación mecánica